Elektrische ERD-SS2 Stellantriebe aus Edelstahl mit integriertem Motor
Die elektrischen Stellantriebe aus Edelstahl verfügen über die Schutzart IP69K und sind für Wash-Down-Umgebungen geeignet.
Der komplett aus Edelstahl gefertigte ERD Stellantrieb mit integriertem Motor in einem Schutzgehäuse (ERD-SS2) bietet Platz für Servomotoren (23er-Rahmen) und Schrittmotoren (NEMA 17er- und NEMA 23er-Rahmen). Kombinieren Sie jeden ERD-SS2 mit dem ACS Servo- oder Schrittmotorantrieb von Tolomatic und Sie erhalten ein komplettes Bewegungssteuerungssystem mit hoher Leistung zu einem sehr günstigen Preis.
- 3 Baugrößen
- Wahlweise Kugel- oder Acme-Gewinde
- Schubkraftkapazitäten von bis zu 1,4 kN (315 lbf)
- Hublängen bis 610 mm (24 Zoll)
- Wahlweise Schritt- und Servoantrieb/-steuerung und Motorlösungen
- Für Vor-Ort-Reinigung kompatibel
- Vereinfacht und senkt die Kosten der Maschinenausführung, indem die Notwendigkeit für Schutzvorrichtungen um die Standardantriebe entfällt
Features & Ordering
ERD Funktionen

ERD SS1 Option, Serie 300 aus Edelstahl IP69k

ERD Funktionen und Optionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
ERD-SS2 Spezifikationen

ERD 15, kritische Geschwindigkeit und PV-Limits

ERD 15 Maximale Schubkraft gegenüber Hub und Gewindelebensdauer

ERD Schalter, Spezifikationen

ERD Schalter, Schaltpläne und Abmessungen

Anmerkungen zur Seitenkraft

ERD 20 kritische Geschwindigkeit, Schubkraft gegenüber Hub und Gewindelebensdauer

ERD 10, kritische Geschwindigkeit und PV-Limits

Maße
ERD SS2, Abmessungen

Optionen IP69K, Frontflansch

Spherical Rod End, Clevis Rod End, Alignment Coupler

CAD Zeichnungen erhalten
Manuals & Part Sheets
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Anwendungsdatenblatt
- Anwendungsdatenarbeitsblatt (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-German)
- _HOJA DE TRABAJO - DATOS DE APLICACIÓN (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Spanish Translation)
- _FICHE TECHNIQUE DES DONNÉES D'APPLICATION (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-French Translation)
- _FOGLIO DI LAVORO - DATI APPLICATVI (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Italian Translation)
- Arbeitsblatt zum Austausch von Hydraulikzylindern (EN-Hydraulic Cylinder Replacement Worksheet)
Kataloge und Broschüren
- Elektrischer ERD Kolbenstangenantrieb – Katalog (English, ERD Actuator Catalog)
- Stellantriebe für Speisen und Getränke Broschüre (English, Food & Beverage Actuators brochure)
- 食品および飲料ソリューションのパンフレット (Lebensmittel und Getränke – Broschüre, Japanisch)
- Lebensmittel und Getränke – Broschüre (English, Food & Beverage Solutions brochure)
- Elektrischer ERD Kolbenstangenantrieb – Katalog (ERD Actuator brochure, German)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- Automation of Manual Resuscitator (‘Ambu’ Bag) (Ventilator)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- 汽车行业应用手册 Brochure (Chinese: Automotive Applications Brochure)
- Medical and Life Sciences brochure
- ERD ACTUADOR ELÉCTRICO CON VÁSTAGO (ERD Electric Actuator Brochure^ES)
- Electric Pressing Solutions Brochure
Produktprospekt
- ERD ACTUADOR ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE CON MOTOR INTEGRADO SS2 (Spanish - ERD SS2 Option, Electric Rod Actuator)
- ERD Electric Actuator with Integrated Motor (Stainless Steel)
- Revolutionize Volumetric Filler Performance
- Elektrische ERD-SS2 Stellantriebe aus Edelstahl mit integriertem Motor – Prospekt (ERD SS2 Actuator flyer, German)
Anleitungen
- Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (English - Which Screw)
- Antriebslebensdauer: Schätzung für Kugel- und Rollengewindeantriebe (English)
- INFOGRAFIK: Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Linearantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Berechnung der Gesamtbetriebskosten (English)
- 如何选择 螺杆? 甄选 正确的技术 (Chinese, Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen )
- Abschnitt: Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (German - Which Screw)
- INFOGRAFIK: Zehn Tipps zur Spezifizierung von elektrischen Kolbenstangenantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Pneumatische, traditionelle elektrische und integrierte elektrische Kolbenstangenantriebe (English)
- Leitfaden für die Integration von Drittanbieter-Motoren (Guide to Third Party Motor Integration-EN)
- Referenzhandbuch für den Schalter (EN-Switch Reference Guide)
Technische Info
Terms & Conditions
Videos
- Auswahl von Linearantrieben für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen sowie für Wash-Down-Umgebungen
- Washdown-Interview 2, Konstruktion von Linearantrieben
- Elektrischer Edelstahlzylinder für Wash-Down-Umgebungen: ERD15SS2 Demo
- Elektrischer ERD Zylinder – Pressemitteilung
- Washdown-Interview 3
- Produktübersicht: Elektrische ERD SS2 Zylinder aus Edelstahl
Whitepapers
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten (ENGLISH, WP, TCO Electric actuators vs. pneumatic cylinders)
- Wahl des richtigen Linearantriebs: Die Herstellerangaben sinnvoll nutzen (ENGLISH, WP, Making sense of manufacturer specifications)
- Regeln der Antriebs- und Führungsausrichtung in linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, actuator and guide alignment in linear motion systems)
- IP-Schutzart und Fertigungsumgebung (ENGLISH, WP, IP ratings and the manufacturing environment)
- Minimierung der elektrischen Geräusche in Antriebssystemen für maximale Zuverlässigkeit und Leistung (ENGLISH, WP, Minimizing electrical noise)
- Einführung in die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, accuracy and repeatability in linear motion systems)
- Geben Sie elektrische Stellantriebe für die Leistung an (ENGLISH, WP, specify electric rod-style actuators for optimal performance)
- Vergleich traditioneller und integrierter Kolbenstangen-Linearantriebe (ENGLISH, WP, Comparing traditional and integrated rod-style linear actuators)
- Evaluierung von Stellantrieben für Wash-Down-Umgebungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (ENGLISH, WP, evaluate actuators for wash down)
- Elektrische Stangenantriebe vs. Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien weißes Papier (GERMAN, Electric vs Hydraulic WP)
- Aktoren auswerten für Waschen in Essen & Trinken anwendungen (ENGLISH, Evaluating actuators for washdown in food & beverage applications)
- A technical comparison: Performance of pneumatic cylinders and electric rod actuators
- Vergleich der elektrischen Stellantriebstechnologie: Integrierte und traditionelle Konstruktionen (English: Electric actuator technology comparison: Integrated and traditional designs
- Utilizzo degli attuatori elettrici nelle applicazioni di processo (WP: IT: Actuators for F&B processing applications)
- Actuadores eléctricos con vástago frente a cilindros hidráulicos: una comparación de los pros y los contras de cada tecnología (Spanish - White paper - Electric vs Hydraulic Actuators)
- Die 5 besten Praktiken für die Entwicklung elektrischer Antriebe in der Lebensmittelverarbeitung (EN-Top 5 best practices for designing electric actuators into food processing equipment)
- (Planung von Gantry- und Mehrachs-Automatisierungssystemen) Designing Gantry and Multi-Axis Automation Systems