Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1309C
Die pneumatische Konuskupplung der Serie 1309C bietet ein platzsparendes Design mit Drehmomentbereichen von 23,7 bis 113 Nm (210 bis 1000 in-lb) je nach Taktzahl und Drehzahl.
- Bohrungsgrößen von 25,4, 28,6, 31,8 und 34,9 mm (1, 1 1/8, 1 1/4 und 1 3/8 Zoll)
- Hohes Drehmoment ohne Schlupf
- Schnelle Reaktion bei niedrigem Luftverbrauch
Features & Ordering
Kupplung 1309C, Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
Kupplung 1309C, Spezifikationen und Drehmoment

Kupplung 1309C, Reaktionszeiten und Abmessungen

Kupplung, Leistungsvergleiche

Manuals & Part Sheets
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
- Katalog zur Energieübertragung (English, Power Transmission Products Catalog)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)