Leerscheiben und Scheiben mit Lochkreisen und Vorbohrungen
Tolomatic bietet Leerscheiben und Scheiben mit Lochkreisen und Vorbohrungen. Beide sind als 6 5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheibengrößen erhältlich und können mit pneumatischen, hydraulischen, mechanischen oder Federdruckbremsen verwendet werden.
- Scheibenmaterial aus SAE 1010-1020 CRS
- Ebenheit innerhalb von 0,25 mm (0,010 Zoll)
- 80 (RMS) Mikrozoll-Beschichtung
- Scheibendicke zwischen 3,9 und 6,4 mm (0,156 bis 0,500 Zoll)
Features & Ordering
Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
Leerscheibe, Spezifikationen und Abmessungen

Scheibe mit Lochkreisen und Vorbohrung, Spezifikationen und Abmessungen

Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish