Mechanische Scheibenbremse der Serie ME220
Die mechanischen Scheibenbremsen der Serie ME220 bieten ein Drehmoment von bis zu 3503 Nm (31.100 in-lb). Die mechanischen Scheibenbremsen der Serie ME220 sind einfachwirkend und erhältlich als Modell mit schwimmender Scheibe für Festmontagen oder Modell mit Festscheibe für schwimmende Montagen.
- Robuste Konstruktion aus Aluminium oder Gusseisen
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
- Schwimmende Halterung optional erhältlich
Features & Ordering
ME220 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
ME220 Spezifikationen und Drehmoment

ME220 Abmessungen

CAD Zeichnungen erhalten
Manuals & Part Sheets
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish