Mechanische Scheibenbremse der Serie ME10
Die mechanischen Scheibenbremsen der Serie ME10 bieten ein Drehmoment von bis zu 1009 Nm (8930 in-lb). Die mechanischen Scheibenbremsen der Serie ME10 sind einfachwirkend und mit langen, kurzen oder bearbeiteten Nockenhebeln erhältlich.
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
- Schwimmende Halterung optional erhältlich
Features & Ordering
ME10 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
ME10 Allgemeine Spezifikationen

ME10 Leistungsdaten

ME10 Langer Hebel, Abmessungen

ME10 Bearbeitete Nockenhebel und kurze Hebel, Abmessungen

CAD Zeichnungen erhalten
Manuals & Part Sheets
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish