![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/7f10e1061047400f8c3d55f9190e18e8-orig.jpg)
Hydraulische Scheibenbremse der Serie H20
Die hydraulischen Scheibenbremsen der Serie H20 bieten ein Drehmoment von bis zu 1130 Nm (10.000 in-lb) bei einem maximalen Druck von 68,95 bar (1000 PSI). Die Serie H20 von hydraulischen Scheibenbremsen umfasst einfach- und doppeltwirkende Modelle.
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Buna-N-Dichtungen sind standardmäßig mit EPR- und optional mit Viton®-Dichtungen erhältlich.
- Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
- Weitere Optionen: versenkbare Kolben und schwimmende Halterung
H20 Spezifikationen und Drehmoment
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/9900-4009_09_PTcat-40-751x1024.png)
H20 Abmessungen
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/2ec26b1d71094497942d346749ead635-orig-783x1024.jpg)
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
Ersatzteile und Instandhaltung
Terms & Conditions
Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.