Hydraulische Scheibenbremse der Serie H220I aus Gusseisen
Die hydraulischen Scheibenbremsen der Serie H220I aus Gusseisen bieten ein Drehmoment von bis zu 3503 Nm (31.000 in-lb) bei einem maximalen Druck von 68,95 bar (1000 PSI). Die Serie H220I von hydraulischen Scheibenbremsen aus Gusseisen umfasst einfach- und doppeltwirkende Modelle.
- Robuste Konstruktion aus Gusseisen
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Buna-N-Dichtungen sind standardmäßig mit EPR- und optional mit Viton®-Dichtungen erhältlich.
- Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
- Weitere Optionen: schwimmende Halterung
Features & Ordering
H220I Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
H220I Spezifikationen und Drehmoment

Maße
H220I Abmessungen

CAD Zeichnungen erhalten
Manuals & Part Sheets
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish