![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/c6046889f5a14aa1862be485c572ecac-orig.jpg)
Hydraulische Scheibenbremse der Serie H441 aus duktilem Eisen
Die hydraulischen Scheibenbremsen der Serie H441 aus duktilem Eisen bieten ein Drehmoment von bis zu 3955 Nm (35.000 in-lb) bei einem maximalen Druck von 68,95 bar (1000 PSI). Die Serie H441 von hydraulischen Scheibenbremsen aus duktilem Eisen umfasst einfach- und doppeltwirkende Modelle.
- Robuste Konstruktion aus duktilem Eisen
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Buna-N-Dichtungen sind standardmäßig vorhanden und EPR-Dichtungen optional erhältlich.
- Kein maximaler Scheibendurchmesser
- Reibungsmaterial aus Sintermetall optional erhältlich
H441 Abmessungen
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/16a19ba35c5a4bfcae000240d9d06412-orig-1024x749.jpg)
H441 Spezifikationen und Drehmoment
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/9900-4009_09_PTcat-46-correct-745x1024.png)
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
Ersatzteile und Instandhaltung
Terms & Conditions
Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.