Pneumatische Felgenbremse der Serie P220
Die pneumatischen Bremsen der Serie P220 bieten ein Drehmoment von bis zu 226 Nm (2000 in-lb) bei einem maximalen Druck von 6,9 bar (100 PSI). Die Serie P220 von pneumatischen Bremsen umfasst einfach- und doppeltwirkende Modelle.
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Buna-N-Dichtungen sind standardmäßig vorhanden und EPR- sowie Viton®-Dichtungen optional erhältlich.
- Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
- Weitere Optionen: versenkbare Kolben und schwimmende Halterung
Features & Ordering
P220 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
P220 Spezifikationen und Drehmoment

P220 Abmessungen

CAD Zeichnungen erhalten
Manuals & Part Sheets
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish