Kompakte, rechtwinklige Float-a-Shaft® Getriebe mit 1:1 Übersetzung und Gleitlager mit geringem Drehmoment
Das kompakte, rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 1:1 Übersetzung und geringem Drehmoment bietet je nach Eingangsdrehzahl ein maximales Drehmoment von 11,3 Nm (100 in-lb). Die Modelle sind mit Standard- und Fußmontage erhältlich.
- Gleitet auf der Welle (Länge der Keilnut als einzige Begrenzung)
- Präzises Finish der Gegenlaufflächen für eine dichte Metall-zu-Metall-Konstruktion
- Gehäuseformender Schmierstoffbehälter
- Die Laufringe sind mit der Welle verbunden, um eine gleichzeitige Drehung zu ermöglichen.
Features & Ordering
Float-a-Shaft: Kompakt 1:1 mit geringem Drehmoment, Funktionen
Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Float-a-Shaft: Rotation und Auswahlrichtlinien
Spezifikation
Float-a-Shaft: Kompakt 1:1 mit geringem Drehmoment, Spezifikationen
Float-a-Shaft: Kompakt 1:1 mit geringem Drehmoment, Abmessungen
Float-a-Shaft: Kompakt 1:1 mit geringem Drehmoment für Fußmontage, Abmessungen und Spezifikationen
Float-a-Shaft: Rotation und Installationsrichtlinien
CAD Zeichnungen erhalten
Manuals & Part Sheets
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish