Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 2:1 Übersetzung
Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 2:1 Übersetzung von Tolomatic bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 61 Nm (541 in-lb).
- Kugellager mit hohem Drehmoment
- Das solide, einteilige Aluminiumgehäuse schützt das Getriebe vor Schmutz und sorgt so für einen reibungslosen Betrieb.
- Rechts- oder Linkslauf zur Kraftumwandlung in beide Richtungen
- Leichte axiale Verschiebbarkeit entlang der Antriebs- oder Abtriebswelle für flexible Positionierung
- Schrägverzahnungen aus legiertem Stahl für hohe Leistungen
Features & Ordering
Slide-Rite: Standard, Funktionen
Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Slide-Rite Rotation und Auswahlrichtlinien
Spezifikation
Slide-Rite Rotation und Installationsrichtlinien
Slide-Rite: Standard 2:1, Spezifikationen und Abmessungen
CAD Zeichnungen erhalten
Manuals & Part Sheets
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish