Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung
Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung bietet ein Drehmoment von bis zu 280,2 Nm (2480 in-lb) und damit die höchste Drehmomentausgabe der gesamten Slide-Rite® Serie.
- Kugellager mit hohem Drehmoment
- Das solide, einteilige Aluminiumgehäuse schützt das Getriebe vor Schmutz und sorgt so für einen reibungslosen Betrieb.
- Rechts- oder Linkslauf zur Kraftumwandlung in beide Richtungen
- Leichte axiale Verschiebbarkeit entlang der Antriebs- oder Abtriebswelle für flexible Positionierung
- Schrägverzahnungen aus legiertem Stahl für hohe Leistungen
Features & Ordering
Slide-Rite: Standard 1:1, Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Slide-Rite Rotation und Auswahlrichtlinien

Spezifikation
Slide-Rite: Standard 1:1, Spezifikationen und Abmessungen

Slide-Rite Rotation und Installationsrichtlinien

CAD Zeichnungen erhalten
Manuals & Part Sheets
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
- Katalog zur Energieübertragung (English, Power Transmission Products Catalog)
- Stellantriebe für Speisen und Getränke Broschüre (English, Food & Beverage Actuators brochure)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)