Kolbenstangenlose BCS Spindelantriebe
Kolbenstangenlose BCS Spindelantriebe sind für leichte bis mittelschwere Lasten entwickelt und zeichnen sich durch ihren kostengünstigen Preis aus.
Das Führungssystem des kolbenstangenlosen BCS Spindelantriebs verwendet eine patentierte, einstellbare Trägerhalterung, die die Last auf den Zylinderkörper anstatt auf das Gewinde überträgt, um eine gute Spurtreue, eine hervorragende Lastunterstützung und eine kontrollierte minimale Reibungsbelastung zu gewährleisten. Das patentierte Bandrückhaltesystem des Spindelantriebs bildet eine feste Metall-auf-Metall-Dichtung, die Verunreinigungen fernhält.
- 3 Antriebs-Baugrößen
- Maximale Belastung von 27 bis 272 kg (60 bis 600 lb) je nach gewählter Lastaufnahme
- Gleiche Umschlaggröße wie der elektrische Spindelantriebszylinder der Serie B3S
- 12 in den USA übliche Gewinde-Mutter-Kombinationen
- 12 metrische Gewinde-Mutter-Kombinationen
- Hublängen bis 3048 mm (120 Zoll) je nach gewähltem Gewinde
Features & Ordering
BCS Produkteigenschaften

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
BCS Auswahlrichtlinien

BCS Bestellung

Spezifikation
BCS Schalter

BCS Schalter, Leistung und Verdrahtung

BCS Acme-Gewinde, kritische Geschwindigkeit, Kapazitäten

BCS Kugelgewinde, kritische Geschwindigkeit, Kapazitäten

BCS Kugelgewinde, Berechnung der Lebensdauer & PV Limits, ACME

BCS Stellantriebsgröße und Gewindeauswahl

BCS Reibungskraft, empfohlene Stützen und allgemeine Spezifikationen

BCS Biegemomente

Maße
BCS 10 Montagen

BCS 15 Montagen

BCS 20 Montagen

BCS 10 Stellantrieb und Optionen

BCS 15 Stellantrieb und Optionen

BCS 20 Stellantrieb und Optionen

CAD Zeichnungen erhalten
Manuals & Part Sheets
- Materialsicherheitsdatenblatt: Mobil SHC Polyrex 462 Schmierfett (Teilenr.: 27331303)
- Materialsicherheitsdatenblatt: SAF-T-EZE Schmiermittel für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie (Teilenr.: 09121112)
- Kolbenstangenlose BCS10 Spindelantriebe – Ersatzteilblatt
- Kolbenstangenlose BCS15 Spindelantriebe – Ersatzteilblatt
- Kolbenstangenlose BCS20 Spindelantriebe – Ersatzteilblatt
- Specifying a Customer Motor
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
- Kolbenstangenloser BCS Spindelantrieb – Katalog (English, BCS Actuators brochure)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- Automation of Manual Resuscitator (‘Ambu’ Bag) (Ventilator)
- Automatización de resucitador manual (Bolsa ‘Ambu’) [Spanish - Automation of Manual Resuscitator (‘Ambu’ Bag) (Ventilator)]
- OEM Actuator Solutions Brochure
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- Broschüre Gantry- und Mehrachslösungen (English - Gantry & Multi-Axis Solutions Brochure)
Anleitungen
- Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (English - Which Screw)
- Antriebslebensdauer: Schätzung für Kugel- und Rollengewindeantriebe (English)
- INFOGRAFIK: Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Linearantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Zehn Tipps zur Spezifizierung von elektrischen kolbenstangenlosen Linearantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Berechnung der Gesamtbetriebskosten (English)
- 如何选择 螺杆? 甄选 正确的技术 (Chinese, Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen )
- Abschnitt: Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (German - Which Screw)
- Leitfaden für die Integration von Drittanbieter-Motoren (Guide to Third Party Motor Integration-EN)
- Referenzhandbuch für den Schalter (EN-Switch Reference Guide)
Technische Info
Terms & Conditions
Whitepapers
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten (ENGLISH, WP, TCO Electric actuators vs. pneumatic cylinders)
- Die Wahrheit über die Lebensdauer von Stellantrieben: Das Überleben von Spindelantrieben (ENGLISH, WP, Screw drive survival)
- Wahl des richtigen Linearantriebs: Die Herstellerangaben sinnvoll nutzen (ENGLISH, WP, Making sense of manufacturer specifications)
- Zehn Tipps zur Maximierung der Lebensdauer des Antriebs und der Systemleistung (ENGLISH, WP, Ten tips for maximizing actuator life and system performance)
- Regeln der Antriebs- und Führungsausrichtung in linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, actuator and guide alignment in linear motion systems)
- IP-Schutzart und Fertigungsumgebung (ENGLISH, WP, IP ratings and the manufacturing environment)
- Minimierung der elektrischen Geräusche in Antriebssystemen für maximale Zuverlässigkeit und Leistung (ENGLISH, WP, Minimizing electrical noise)
- Spindel- und riemengetriebene kolbenstangenlose Stellantriebe (ENGLISH, WP, Screw-driven vs. belt-driven rodless actuators)
- Einführung in die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, accuracy and repeatability in linear motion systems)
- (Planung von Gantry- und Mehrachs-Automatisierungssystemen) Designing Gantry and Multi-Axis Automation Systems