Elektrischer, linearer SLS Schieberantrieb
Die elektrischen, linearen Schieberantriebe der Serie SLS sind vorgefertigt, lasttragend und kompakt.
Der elektrische, lineare Schieberantrieb der Serie SLS ist für leichte bis mittelschwere Lasten auf einem breiten, starren Sockel ausgelegt. Ähnlich wie unser pneumatischer LS Linearschlitten ist er mit einem Führungssystem ausgestattet, das aus zwei Linearführungsstangen mit Kugelumlauflagern besteht und einen stabilen, ruhigen und reibungsarmen Betrieb gewährleistet.
- Starre Konstruktion mit niedrigem Profil, ideal für Anwendungen mit wenig Platz
- 1 Baugröße mit in den USA üblichen und metrischen Modellen
- Breiter Antriebssockel zur einfachen Montage
- Hublängen in beliebigen Schritten bis 3048 mm (120 Zoll) je nach gewähltem Gewinde
Merkmale & Bestellung
SLS Funktionen
Benutzen Sie die untenstehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
SLS Auswahlrichtlinien
SLS Bestellung
Spezifikation
SLS Schalter, Leistung und Verdrahtung
SLS Schalter
SLS 10 Acme-Gewinde, kritische Geschwindigkeit und PV-Limits
SLS 10 Kugelgewinde, Spezifikationen
SLS 10 Stellantriebsgröße und Gewinde, Spezifikationen
SLS 10 Reibungskraft und empfohlene Stützen
Dynamische Biegemomente und Lasten
SLS 10 Durchbiegung
Maße
SLS 10 Inline-Montage, Abmessungen
SLS 10 Stellantrieb und Optionen, Abmessungen
Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish