RSA32LMI_RSA24RP_7126_HDR2.jpg
RSA12-Modified_202200717-1500x1645.jpg
RSA-options-20250911-095154.png
RSA-anim-20250922-v11.gif

RSA Elektrischer Schubstangen-Antrieb

Der elektrische Linearstangenantrieb RSA kombiniert hervorragende Genauigkeit mit einer niedrigen bis hohen Schubkapazität in rauen Umgebungen

Die elektrischen RSA-Schubstangenantriebe zeichnen sich durch eine präzise und hohe Kraftleistung aus und eignen sich daher ideal als Ersatz für Pneumatik- und Hydraulikzylinder. Diese elektrischen Linearantriebe sind mit ACME-, Kugel- oder Rollengewindetrieben ausgestattet und verfügen über verbesserte Hochdrucklager und robuste interne Stoßdämpfer. Ein starres, stabiles Aluminiumgehäuse ermöglicht die einfache Montage von Schaltern und Sensoren. Die standardmäßige Schmiernippel an HT-Einheiten verlängert die Lebensdauer der Spindel, indem sie das Nachschmieren einfach und bequem ohne Demontage ermöglicht. RSA-Aktuatoren eignen sich für allgemeine Bewegungssteuerung, Ventilbetätigung, Stanzpressen, Spritzguss und viele weitere Anwendungen.

  • 6 Gehäusegrößen mit auf Bestellung gefertigten Hublängen und Montageoptionen
  • Hublängen bis zu 60 Zoll (1.524 mm)
  • Kräfte bis zu 13.039 lbf (58.001 N)
  • Trapez-, Kugel- und Rollengewindetriebe als Optionen
  • IP67-Option zum Schutz vor Staub und Wassereintritt
  • Flexible Montageoptionen
  • Benötigen Sie eine schnellere Lieferung? Schnellversandkonfigurationen sind jetzt unten verfügbar

Merkmale & Bestellung

RSA-ST Elektrischer Schubstangen-Antrieb Merkmale

RSA-HT Elektrischer Schubstangen-Antrieb Merkmale und Optionen

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe BESTELLANGABEN

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe ERSATZTEILBESTELLUNG

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe Auswahlrichtlinien

Spezifikation

RSA Elektrische Linearantriebe – Technische Daten

Spezifikation Einheiten RSA12 RSA16 RSA24 RSA32 RSA50 RSA64
Maximaler Hub mm 305 457 610 914 1.219 1.524
Maximale Kraft N 578 578 7.562 18.500 35.000 58.000
Geschwindigkeit mm/sec 3.120 3.120 1.270 1.320 1.320 1.570

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe Spezifikationen

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe Spezifikationen

Maße

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN RP

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Fallstudien

Zertifizierungen

Technische Info

Terms & Conditions

Whitepapers

Erfolgsstories

Betätigung von Theaterrequisiten (Operation of theater props)

Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA50

Green Tire Transfer

Anwendungsbeschreibung: TTransfer von Reifen in und aus der Vulkanisierstation bei der Autoreifenherstellung.
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA32 Elektrische Schubstangen-Antriebe

Verarbeitung in Kraftstoffleitungen (Processing in fuel lines)

Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA Elektrischer Schubstangen-Antrieb

Messung und Inspektion

Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA

Medizinische Verfahren in Kliniken (Medical procedures in clinics)

Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe

Testen der Lebensdauer von Bohrmaschinen (Testing the service life of drilling machines)

Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe

Umstellung von Kartonverpackungen (Conversion from cardboard packaging)

Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe

Formen/Pressen/Verpacken von Kosmetikpuder (Forming/pressing/packaging cosmetic powder)

Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe mit RP

Positionierung des Kühlmittelkopfs (Positioning of the coolant head)

Herausforderung: Bewegen einer Vielzahl von Kühlmitteldüsen.
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe

Prozesssteuerung Elektronikplatinen (Process control for electronic circuit boards)

Anwendungsbeschreibung: Bei der Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass das Löten und die Isolierung von Bauteilen aufgrund einer inkonsistenten Dosierung von Klebstoff/Lötpastenmaterial nicht ordnungsgemäß waren.
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA

Hubmaterial-Förderer (Lifting Material Conveyors)

Anwendungsbeschreibung: Leiten des Produkts zur sekundären Förderlinie.
Produktfamilie: RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe
verwendetes Produkt: RSA32 Elektrische Schubstangen-Antriebe

Produktzuführung (Product Feeder)

Anwendungsbeschreibung: Produktzuführung in der Autoreifenherstellung.
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA32 Elektrische Schubstangen-Antriebe

3D-Betondruck für den Hausbau (3D Concrete Printing For Home Construction)

Anwendungsbeschreibung:
Gelenkiger Dosierkopf für Betonschlämme zur Herstellung von Außen- und Innenwänden im Wohnungsbau

Förderband Kartonpacker Automatisierung (Conveyor Case Packer Automation)

Anwendungsbeschreibung:
Umrüstung des Bandpackers am Ende des Förderbandes von pneumatischen Zylindern auf elektrische Antriebe. Zu den erforderlichen Bewegungen gehören: mehrere schnelle Schiebebewegungen, eine Zentrierbewegung, eine Kippbewegung und eine Behälterhebebewegung.

Thermoformen von Kunststoffen (Plastics Thermoforming)

Anwendungsbeschreibung:
Öffnen und Schließen der Tür einer Vakuumversiegelungsmaschine für Muschelschalen, die zum Thermoformen von Kunststoffen verwendet wird.

 

Lenkgestänge Teststand (Steering Linkage Test)

Anwendungsbeschreibung: Zugprüfstand Montage – Prüfung der Zugfestigkeit von Lenk- und Federbein-Verbindungsbaugruppen

Kunststoffschweißen (Plastic Welding)

Anwendungsbeschreibung: Positionierung eines Kunststoffschweißkopfes.
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe

Montage des Antriebsstrangs (Powertrain Assembly)

Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA & RSX Aktuatoren

Fiberglass in Rollen verpacken (Fiberglass Rolling)

Anwendungsbeschreibung: Ein Hersteller von Glasfaser-Automatisierungsanlagen verwendete Pneumatikzylinder zur Steuerung der vertikalen Walze und der Wickelwalze, die zur Verpackung von Glasfaserisolierung in Rollen verwendet werden und ersetzte diese durch RSA.
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA

Dampfeinspritzung (Steam Injection)

Anwendungsbeschreibung: Dampfeinspritzung
Produktfamilie: Electrische Aktuatoren
verwendetes Produkt: RSA12

Pulverabfüllung (Powder Filling)

Anwendungsbeschreibung: Befüllung einer Vielzahl von Behältergrößen.
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: integrierter Elektromotor von JVL und RSA elektrischer Schubstangen-Antrieb

Flüssigkeitseinspritzung (Fluid Injection)

Anwendungsbeschreibung:
Bei der Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass das Löten und die Isolierung von Bauteilen aufgrund einer inkonsistenten Dosierung von Klebstoff/Lötpastenmaterial nicht ordnungsgemäß waren.
Produktfamilie: RSA

verwendetes Produkt: RSA12 Elektrische Schubstangen-Antriebe