![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2023/01/3D-home-printing-ss_2279044669wRSA-800x715-1-300x268.jpg)
3D-Druck für den Hausbau (3D Printing For Home Construction)
Produktfamilie: Elektrisch
Verwendetes Produkt: RSA-Stangen-Linearaktuator
Produkttyp: Modifizierter Standard
Anforderungen der Anwendung
Hub (variiert): Max. 11 Zoll (279,4 mm)
Geschwindigkeit: 20 in/sec (508 mm/sec)
Schubkraft: 900 lbf (4 kN)
Beschreibung der Anwendung
Gelenkiger Dosierkopf für Betonschlämme zur Herstellung von Außen- und Innenwänden im Wohnungsbau.
Herausforderung
Ein Maschinenkonstrukteur, der eine Methode zur Automatisierung des Baus von Wohnhäusern entwickelt, musste einen Dosierkopf für den 3D-Druckteil des Bauprozesses gelenkig verstellen.
Tolomatic-Lösung
Tolomatic war in der Lage, alle Anforderungen an Geschwindigkeit, Hub und Schubkraft innerhalb eines engen Zeitrahmens zu erfüllen, indem ein modifizierter elektrischer RSA32-Stangenantrieb eingesetzt wurde. Mit einem Planetenrollengewindetrieb ausgestattet, erfüllte dieser Aktuator perfekt die Anforderungen an die Haltbarkeit, die für die langen Betriebsstunden und die strengen Produktionsanforderungen an diesen Roboter erforderlich sind. Mit der Schutzart IP67 wurden auch die Anforderungen für den Einsatz im Freien erfüllt.
Kundenvorteil
- Lange Lebensdauer durch hohe Einschaltdauer des Aktuators
- IP67-Schutzklasse
- Schnelle Lieferung mit einem modifizierten Standarddesign, das auftragsbezogen nach Kundenspezifikationen gebaut wird
- Einfache Anpassung an den bevorzugten Motor des Kunden mit dem Tolomatic Your Motor Here® Programm
- Robuste, wiederholbare Leistung mit Endurance Technology™-Konstruktionsmerkmalen
BLDCN-003-E