Betätigung von Theaterrequisiten (Operation of theater props)
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA50
Produkttyp: Geänderte Norm
Anwendungsanforderungen
Hub: 914 mm
Geschwindigkeit: 203 mm/sek
Belastung: 363 kg
Ausrichtung: Vertikal
Schubkraft: 11 kN
Anwendungsbeschreibung:
Animieren einer Reihe von Blütenblättern in einer riesigen Lichtshow-Bühnenkugel, die sich zu einer Blume formt
Herausforderung:
Ein führender Hersteller von beweglichen Bühnendisplays für hochkarätige Unterhaltungskünstler entwickelte eine Overhead-Beleuchtungsvorrichtung, die sich von einem Globus in einzelne Blütenblätter verwandelt, die eine Blume bilden. Jedes „Blütenblatt“ musste unabhängig betätigt werden können. Die gesamte Struktur musste so leicht wie möglich sein, um an verschiedenen Orten über der Bühne angebracht werden zu können und die Transportkosten zu minimieren, da das Display weltweit transportiert werden sollte. Hohe Ticketpreise und große Konzerteinnahmen bei jeder Veranstaltung erforderten eine äußerst zuverlässige Antriebslösung mit 100% Sicherheit und ohne Ausfallrisiko.
Tolomatic-Lösung:
Obwohl pneumatische Aktuatoren eine leichtere Lösung darstellen würden, wurde aus Sicherheits- und Wiederholbarkeitsgründen eine elektrische Aktuatorlösung benötigt. Eine Serie von acht RSA50-HT-Stabaktuatoren wurde ausgewählt, um jedes Blütenblatt der Blumenkugel zu betätigen, da sie über eine hohe Kraftkapazität, eine hervorragende Wiederholbarkeit und eine bewährte, zuverlässige Leistung verfügen. Die Aktuatoren wurden außerdem mit Getriebeuntersetzungsgehäusen ausgestattet, um die Bewegung der Aktuatoren im Falle eines vollständigen Stromausfalls zu stoppen, was zusätzliche Sicherheit bietet. Die kompakte Größe der Antriebe im eingefahrenen Zustand ermöglichte einen einfachen Transport des Globus im geschlossenen Zustand.
Kundennutzen:
- Maximale Sicherheit für Entertainer und Bühnenpersonal
- Minimierter Platzbedarf beim Transport
- Zuverlässige Leistung für ein gleichbleibendes Unterhaltungserlebnis
ARTENT-009

Kontakt zu einem Ingenieur