X
Deutsch
English
Español
中文
Kontakt zu einem Ingenieur
Kontakt
Neuigkeiten & Veranstaltungen
Dealer Portal
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
$
1,094.60
0805-1220 Menge
In den Warenkorb
Artikelnummer:
0805-1220
Kategorie:
Uncategorized
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Gewicht
1 lbs
Bolt Circle Diameter
4.500 in
Disc Diameter
16.000 in
Disc Thickness
0.500 in
Hole Diameter
0.406 in
No. of Bolt Holes
4
Pilot Clearance Diameter
3.750 in
Weight
26.33 lbs
Ähnliche Produkte
0225-0400
$
452.61
In den Warenkorb
0125-0420
$
507.78
In den Warenkorb
0120-0400
$
366.31
In den Warenkorb
0124-0400
$
366.31
In den Warenkorb
X
Search for:
Produkte
Unterstützung
Infozentrum
Anwendungen
Über Tolomatic
Kontakt zu einem Ingenieur
Kontakt
Neuigkeiten & Veranstaltungen
Dealer Portal
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
Lasst uns helfen
Kontakt zu einem Ingenieur
Angebot anfordern
Händler finden
Kontakt
1-800-328-2174