X
Deutsch
English
Español
中文
Kontakt zu einem Ingenieur
Kontakt
Neuigkeiten & Veranstaltungen
Dealer Portal
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
$
239.53
0803-0111 Menge
In den Warenkorb
Artikelnummer:
0803-0111
Kategorie:
Uncategorized
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Gewicht
1 lbs
Bore Size
0.688 in
Disc Weight
5.46 lb
Key Size
.188 x .188 in
Max. BTU Per Hour
719.4
Torque Rating
3,500 in-lb
Weight
4.10 lbs
Ähnliche Produkte
0122-0420
$
507.78
In den Warenkorb
0225-0400
$
452.61
In den Warenkorb
0121-0410
$
366.31
In den Warenkorb
0120-0410
$
366.31
In den Warenkorb
X
Search for:
Produkte
Unterstützung
Infozentrum
Anwendungen
Über Tolomatic
Kontakt zu einem Ingenieur
Kontakt
Neuigkeiten & Veranstaltungen
Dealer Portal
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
Lasst uns helfen
Kontakt zu einem Ingenieur
Angebot anfordern
Händler finden
Kontakt
1-800-328-2174