X
Deutsch
English
Español
中文
Kontakt zu einem Ingenieur
Kontakt
Neuigkeiten & Veranstaltungen
Dealer Portal
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
$
452.61
0225-0410 Menge
In den Warenkorb
Artikelnummer:
0225-0410
Kategorie:
Uncategorized
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Gewicht
9.9 lbs
Größe
3.817 × 3.817 × 5.878 in
"A" Bore Size
20 mm
"B" Bore Size
30 mm
A Bore Keyway
6 x 3 mm
Approximate Weight
4.5 kg
B Bore Keyway
8 x 3.5 mm
C Dimension
3.2 mm
D Dimension
3.2 mm
Rotation
LH
Ähnliche Produkte
0224-0400
$
452.61
In den Warenkorb
0124-0400
$
366.31
In den Warenkorb
0125-0410
$
366.31
In den Warenkorb
0120-0420
$
507.78
In den Warenkorb
X
Search for:
Produkte
Unterstützung
Infozentrum
Anwendungen
Über Tolomatic
Kontakt zu einem Ingenieur
Kontakt
Neuigkeiten & Veranstaltungen
Dealer Portal
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
Lasst uns helfen
Kontakt zu einem Ingenieur
Angebot anfordern
Händler finden
Kontakt
1-800-328-2174