Halbleiter und Elektronik
Halbleiterfertigung
Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD15 & MXE40P
Crucible Lift Assembly
Application Description:
A crucible lift assembly for the manufacture of semiconductor chips for use in electrical components
MXE-S Spindelantriebe
Die MXE-S Spindelantriebe mit Festlagerbauweise bieten eine lange Lebensdauer.
Spindelgetriebene MXE-P Aktuator
Die spindelgetriebene MXE-P Antriebe mit Profilschienenlagerung bewältigen hohe Belastungen und Biegemomente.
Kostengünstige ERD Elektrozylinder als Ersatz von pneumatischen Zylindern
Elektrische ERD Zylinder sind die perfekte Wahl zum Ansteuern, Sortieren, Umleiten und für Produktumstellungen.
Elektrische ERD-SS2 Stellantriebe aus Edelstahl mit integriertem Motor
Die ERD-SS2 Antriebe sind aus Edelstahl 304 gefertigt und verfügen über die statische Schutzart IP67 und IP69K für Wash-Down-Umgebungen.