Bergbau, Öl und Gas
Challenge: Guiding cable onto a spool on an ocean oil rig.
Product Family: Kabelzylinder
Product Used: CC20
Herausforderung: Präzise Steuerung des Drucks des Spülungsrückflusses an die Oberfläche sowohl bei Erkundungs- als auch bei Förderbohrungen für Erdöl und Erdgas.
Produktfamilie: Elektrischer Stangenaktuator
Verwendetes Produkt: ServoChoke
ServoChoke SVC 7K & SVC 15k EU Declaration of Conformity
Doppeltwirkende pneumatische Druckluftzylinder bieten eine Kostenersparnis gegenüber Kolbenstangenzylindern, wenn die Hübe mehr als 120 cm (4 Fuß) betragen, und bieten ein vielseitiges, platzsparendes Design.
Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.
Der elektrische ServoChoke® SVC Drosselventilantrieb ist für die Steuerung von Drosselventilen in MPD- oder Choke & Kill-Anlagen konzipiert.