Werkzeugmaschinen

Automatische Tür

Product Family: Elektrisch
Product Used: MXB-U Rodless Actuator

Positionierung des Kühlmittelkopfs

Challenge: Moving a manifold of coolant jets.
Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA

Elektronisches Maßband

Product Family: Elektrisch
Product Used: MXB

Catalytic Converter Assembly

Challenge: Pick and place catalytic converter cans through different stages on assembly machine
Product Family: Electric
Product Used: B3W, GSA

Automated Door, CNC

Challenge: Automate the sliding doors on CNC machining station
Product Family: Pneumatic
Product Used: MXP Rodless Actuator

Injection Molding-Hot Runner

Challenge: An injection molding OEM was struggling with long lead times from their existing electric actuator supplier.
Product Family: IMA Integrated Motor Actuator
Product Used: IMA

Injection Molding-Aseptic Plastic

Challenge: Precise positioning of product, blowers, sealers, welders, and more.
Product Family: Electric
Product Used: IMA Integrated Motor Actuator

Plastic Welding

Challenge: Positioning a plastic welding head.
Product Family: Electric
Product Used: RSA Electric Linear Actuator

PPE (Mask) Manufacturing

Challenge: Create a new generation mask-making machine based on the automated workcell concept to improve efficiency, quality and throughput.
Product Family: Electric
Product Used: B3W Rodless Actuators & GSA Guided Rod Actuators

Ungeführte MXB-U Riemenantriebe

Der MXB-U Riemenantrieb ist für Anwendungen konzipiert, bei denen Lasten extern geführt und abgestützt werden.

MXB-P Hochleistungs-Linearantrieb

Die MXB-P Hochleistungs-Linearantriebe verwenden ein Profilschienenlager und einen Riemenantriebsstrang, um hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu erreichen.

Elektrische RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Leistung und Kraft

Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.

Lineare B3W Riemenantriebe

Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.

Lineare GSA Schieberantriebe

Der lineare GSA Schieberantrieb kombiniert einen elektrischen Stangenantrieb mit Führungsstangen, Montageblöcken und Lagern.

MXP-N Kompakt-Pneumatisher Antrieb mit internem Lager

Der MXP-N Kompakt-Druckluftzylinder mit internem Lager bietet ein platzsparenderes Design als typische Kolbenstangen-Druckluftzylinder.

Lineare IMA Servoantriebe

Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.