Inspektionsarbeiten

Messung und Inspektion

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA

Schweißnahtprüfung

Product Family: Elektrische
Product Used: B3W Belt Drive Actuator

Baumaterial Test Mechanismus (Construction Material Test Mechanism)

Herausforderung
Ein Vertriebshändler wurde von einem Kunden angesprochen, der einen leistungsstarken und vielseitigen Aktuator benötigte, der auf verschiedene Weise konfiguriert werden konnte, um in seine bestehenden Anlagen zu passen.

Verwendetes Produkt: Elektrischer Stellantrieb RSX Extreme Force Rod-Style
Produkttyp: Modifizierter Standard

Tire Inspection

Challenge: Indexing tires for verification by a camera system during the manufacturing process.
Product Family: Electric
Product Used: MXB63P Profiled Rail, Belt-Drive Electric Rodless Actuator

Tire Geometry Inspection

Challenge: Laser measurement and inspection during tire manufacturing.
Product Family: Electric
Product Used: MXE25S Rodless Screw Drive Electric Actuator with Solid Bearing

Tire Inspection Press

Challenge: Replace hydraulics in a tire inspection press
Product Family: Electric
Product Used: RSX15 Extreme Force Rod-Style Electric Actuator

Lineare B3W Riemenantriebe

Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.

Elektrische RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Leistung und Kraft

Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.

MXB-P Hochleistungs-Linearantrieb

Die MXB-P Hochleistungs-Linearantriebe verwenden ein Profilschienenlager und einen Riemenantriebsstrang, um hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu erreichen.

MXE-S Spindelantriebe

Die MXE-S Spindelantriebe mit Festlagerbauweise bieten eine lange Lebensdauer.