Fördertechnik
Product Family: Pneumatisch
Product Used: BC2 & MXPS
Challenge: Position adjustment for de-nesting pallets.
Product Family: Elektrische
Product Used: ERD Electric Linear Actuator
Product Family: Elektrisch
Product Used: MXE, ERD
Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD Rod Cylinder
Challenge: Lane diverting system for sorting items.
Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD
Beschreibung der Anwendung:
Umrüstung des Bandpackers am Ende des Förderbandes von pneumatischen Zylindern auf elektrische Antriebe. Zu den erforderlichen Bewegungen gehören: mehrere schnelle Schiebebewegungen, eine Zentrierbewegung, eine Kippbewegung und eine Behälterhebebewegung.
Product Family: Electric
Product Used: ERD15
Challenge: Automating product change-over on bottling conveyor.
Product Family: Electric
Product Used: ERD
Challenge: Control of waste removal door on a high speed pizza conveying machine.
Product Family: Electric
Product Used: B3W10
Challenge: Diverting boxes to different conveyors.
Product Family: Pneumatic
Product Used: BC2 Rodless Cylinder
Challenge: Accurately position boxes in filling station then, after filling is completed, move boxes onto conveyor leading to packaging station.
Product Family: Pneumatic
Product Used: BC2 Rodless Band Cylinders
Challenge: Indexing conveyor transfer station
Product Family: Electric
Product Used: ERD Rod Style Actuator; MXP Profiled Rail Pneumatic Actuator
Challenge: Escapement & stacking features for conveyor with a machine-vision inspection system
Product Family: Electric
Product Used: B3S, B3W
Challenge: Side guiding, lane adjustment and automating product changeover in beverage production.
Product Family: Electric
Product Used: ERD
Challenge: Directing product to secondary conveyor line.
Product Family: RSA Rod-Style Screw Drive Actuator
Product Used: RSA32
Challenge: Diverting and sorting various size auto and truck tires during manufacturing.
Product Family: Pneumatic
Product Used: MXP63P Rodless Band Cylinder with Profiled Rail Bearing
Elektrische ERD Zylinder sind die perfekte Wahl zum Ansteuern, Sortieren, Umleiten und für Produktumstellungen.
Die ERD-SS2 Antriebe sind aus Edelstahl 304 gefertigt und verfügen über die statische Schutzart IP67 und IP69K für Wash-Down-Umgebungen.
Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.
Die pneumatischen BC2 Bandzylinder bieten vielfältige Montagemöglichkeiten und eine Vielzahl von Lasttragfähigkeiten.
Der pneumatische MXP-S Druckluftzylinder mit Festlager und großer Hublänge verfügt über eine große Träger-Montageschablone für eine hohe Laststabilität.
MXP-P Druckluftantriebe mit Profilschiene bieten hohe Lasttragfähigkeiten, ein niedriges Profil und leichtgängige Bewegungen.
Die MXE-S Spindelantriebe mit Festlagerbauweise bieten eine lange Lebensdauer.
Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.
Die B3S Kugelgewinde-Linearantriebe von Tolomatic halten hohen Lasten und Biegemomenten stand und haben eine lange Lebensdauer.