Automobilindustrie und Transportwesen
Product Family: Elektrisch
Product Used: GSWA ServoWeld® Actuator
Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA Rod Actuator
Product Family: Elektrisch
Product Used: ACSI Servo Motor and RSA Actuator
Product Family: Elektrisch
Product Used: GSWA ServoWeld® Actuator
Application Description: Pull Tester Assembly – Pull test for steering/strut linkage assemblies
Application Description: Positioning a thermal welding device and camera system that verifies each weld for quality.
Beschreibung der Anwendung
Aktuator zur Lenkung der Räder eines Hochgeschwindigkeitszuges, um den durch Kurven im Gleis verursachten Verschleiß zu verringern.
Verwendetes Produkt: Modifizierter integrierter Linear-Servo-Aktuator IMA44
Produkttyp: Modifizierter Standard
Product Family: Electric
Product Used: Custom
Challenge: Raising a metal parts stamping safety cage
Product Family: Pneumatic
Product Used: MXP40N Band Cylinder
Challenge: Diesel fuel filter cleaning
Product Family: Pneumatic
Product Used: MXP-S long stroke pneumatic air cylinder
Challenge: Assembling cartridges for air bag deployment.
Product Family: Electric
Product Used: RSX Extreme Force Electric Linear Actuator
Challenge: Wheel bearing press.
Product Family: Electric
Product Used: RSX Extreme Force Electric Linear Actuator
Product Family: Electric
Product Used: RSA & RSX Actuators
Challenge: Resistance spot welding (RSW) chassis
Product Family: Electric Rod Style Actuator
Product Used: CSWX
Die ServoWeld®-Antriebe GSWA 33 und 33 geführt sind kompakt und leicht.
Die ServoWeld® Antriebe der Serie GSWA 44 und 04 bieten die höchste Kraft und Effizienz und den längsten Hub (bis zu 185 mm).
Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.
Der MXP-N Kompakt-Druckluftzylinder mit internem Lager bietet ein platzsparenderes Design als typische Kolbenstangen-Druckluftzylinder.
Der pneumatische MXP-S Druckluftzylinder mit Festlager und großer Hublänge verfügt über eine große Träger-Montageschablone für eine hohe Laststabilität.
Die ServoWeld CSW Punktschweißantriebe mit integriertem Servomotor bieten eine kompakte Antriebslösung mit klassenbester Leistung.
Elektrische, lineare RSX Stangenantriebe sind der Hydraulikklasse zuzuordnen und bieten eine extreme Kraft, die Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Anwendungen ersetzen können.