Navegación de la Página
Excelencia en Movimiento
Productos de control de movimiento innovadores, calidad y servicio excepcionales
Soluciones para la mayoría de las industrias y aplicaciones
Servicios de apoyo a proyectos
Descargue El Panorama Corporativo
Tolomatic Ofrece la Línea de Productos Más Capaces de Actuadores Eléctricos
Tolomatic Ofrece los Mejores Soluciones de Soldadura
Descubre los Productos de ServoWeld®
Ebooks en Español
Literatura Sobre los Actuadores Lineales Eléctricos
Diseño de movimiento lineal: Actuadores eléctricos para sustitución de hidráulica
Tolomatic Oficina en México
Parque Tecnológico Innovación Int. 23,
Lateral Estatal 431, Santiago de Querétaro,
El Marqués, México, 76246
Contacto para Centro y Sur de México
Giovanni Vargas
+52 (442) 824 1286
giovanni_vargas@tolomatic.com
Contacto para Norte de México
Alejandro Valenzuela Gonzalez
+52 (446) 133 5905
alejandro_valenzuela@tolomatic.com
Contacto para Latinoamérica
Enrique Lugo
+1 (763) 478 7997
help@tolomatic.com
Contacto para Europa
Stéphane Renaud-Betz
+49 (174) 316-3906
help@tolomatic.eu
Ver Productos Eléctricos
RSH Actuadores Eléctricos Higiénicos
316 acero inoxidable
Fuerzas hasta 35 kN (7,868 lbf)
Protección IP69k, lavado en sitio
RSX Actuadores Eléctricos con Vástago de Fuerza Extrema
Operación con Tornillo Planetario
Fuerzas hasta 178 kN (40,000 lbf)
Montaje de motores de terceros
RSA-HT Actuadores Eléctricos de Alto Rendimiento
Añade cualquier servomotor
Fuerzas hasta 58 kN (13,039 lbf)
Opciones económicas de tornillos de bola
IMA Actuador con Servomotor Integrado
Diseño con servomotor integrado
Fuerzas hasta 30.6 kN (6,875 lbf)
Compatible con muchos servo drives
IMA-S Actuador/Motor Integrado, Higiénico de Acero Indoxidable
Servomotor integrado
Diseñado para la industria alimenticia
Acero inoxidable 316 y protección IP69k
Tornillos de Rodillos Planetarios
Capacidad de fuerza extrema
Máxima vida útil
Carrera configurables
Ver Actuadores Neumáticos
Cilindros de Cable
Ahorro de costos
Diseño compacto para ahorar espacio
Carreras grandes
Versatilidad
4 diseños únicos
Actuadores Neumáticos sin Vástago
Gran capacidad de carga y empuje
Ahorro de espacio
Carreras grandes
5 diseños únicos
Power Block 2 Deslizador de Bloque
Gran soporte de la carga
Precisión
Diseño compacto
Cilindros Magnéticos
Fuerza de acoplamiento de hasta 45.4 kg
Protegido contra contaminación
Ver Transmisión de Potencia
Caja Reductora Slide-Rite®
Diseño compacto que transfiere el torque a 90 grados
El torque depende de la velocidad rotacional de entrada
Caja Reductora Float-A-Shaft®
Diseño compacto que transfiere el torque a 90 grados
El torque depende de la velocidad rotacional de entrada
Frenos de Disco
Diversos torques dinámicos disponibles
Versatilidad y múltiples opciones
Soluciones económicas y duraderas